Publique sus productos
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
    Roca

    Ona Built-in basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo empotrado. Caño de 230 mm de largo. Vaciador no incluido. Se completa con cuerpo universal empotrado A5E3501..0. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza mediterránea. Es funcional sin resultar frío, con una estética nítida que evoca la calidez inherente del entorno natural, ideal para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
    Especificaciones
    • Compatible with: A5E3501C00 Built-in body for basin mixer A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A459EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets