Publique sus productos
Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout
Roca

Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout

Traducido por Google,
Mezclador de fregadero de cocina con caño bajo extraíble. Un cuerpo cilíndrico y esbelto de sólo 38 mm y un mango rectangular plano, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La combinación definitiva de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A806Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCala
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)184
  • Profundidad (mm)183
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets