Publique sus productos
SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
Roca

SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)

Traducido por Google,
R - Descarga de inodoro electrónica. Fuente de alimentación conectada a la red (230 V)
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9102C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosSentronic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)218
  • Ancho (mm)98
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Accionador
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Descripción Uniclass 2015WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 33 00
  • Título OmniClass Valve Actuators
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures