Publique sus productos
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Traducido por Google,
Columna termostática de hidromasaje. Eterna es la ducha como nunca antes se ha experimentado. Disfrútalo con Eternal, la última columna de hidromasaje termostática de Roca, fabricada en Surfex®. Con rociador de grandes dimensiones, salida de agua en cascada, jets de hidromasaje y cajón integrado.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A978BC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosEssential
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1600
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalSurfex
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures