Publique sus productos
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Traducido por Google,
    Barra de ducha deslizante de altura regulable con soporte ajustable para ducha de mano. Mínima expresión para máxima practicidad. Minimal le proporcionará la altura que necesite para su ducha diaria, integrándose en el espacio visual del baño con mínima expresión.
    Especificaciones
    • Compatible with:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5B07S1XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMinimal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)84
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers