Publique sus productos
Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
Roca

Sensum ROUND - Shower kit with Sensum Round 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed

Traducido por Google,
ROUND - Kit de ducha con teleducha Sensum Round 4 funciones, barra deslizante de 800 mm con soporte teleducha orientable, jabonera y flexo de 1,70 m. cromado. Nueva colección de duchas de mano multifunción, en diseños circulares y cuadrados, de líneas modernas y ergonómicas. Estas duchas de mano incluyen características avanzadas que lo ayudan a ahorrar agua mientras brindan una experiencia cómoda.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B1407C00
  • Familia de productoShower kits
  • Grupo de productosSensum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures