Publique sus productos
PLENUM SQUARE - Shower kit with Plenum Square 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose
Roca

PLENUM SQUARE - Shower kit with Plenum Square 3 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose

Traducido por Google,
SQUARE - Kit de ducha con teleducha Plenum Square 3 funciones, barra deslizante de 800 mm con soporte teleducha orientable, jabonera y flexo de 1,70 m. Una colección de ducha de mano multifunción, con diseño redondo o cuadrado y un nuevo botón integrado que permite cambiar fácilmente entre sus tres funciones para obtener una mayor comodidad a la hora de disfrutar de la ducha.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B1A10C00
  • Familia de productoShower kits
  • Grupo de productosPlenum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures