Publique sus productos
Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Stella Shower set. 3 functions, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traducido por Google,
    Conjunto de ducha. 3 funciones, ducha de mano de 100 mm, soporte de ducha ajustable y flexo de ducha de PVC de 1,70 m. Inspirada en elementos básicos de la naturaleza, esta colección presenta una estética de líneas sencillas, puras y contemporáneas, ofreciendo una amplia gama de soluciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5B8313XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosStella
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers