Publique sus productos
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traducido por Google,
Plenum - Kit de ducha. 3 funciones: ducha de mano de 130 mm, barra deslizante de 700 mm con soporte ajustable y flexo de ducha de PVC de 1,70 m. Una colección de duchas de mano multifunción, con diseño redondo o cuadrado y un nuevo botón integrado que permite cambiar fácilmente entre sus tres funciones para mayor comodidad al ducharse.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B8414XX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosPlenum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers