Publique sus productos
Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Sensum Shower set. 1 function, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traducido por Google,
Sensum - Set de ducha. Ducha de mano de 110 mm con una función, soporte ajustable y flexo de ducha de PVC de 1,70 m. Nueva colección de duchas de mano multifunción, con diseños circulares y cuadrados, de líneas modernas y ergonómicas. Estas duchas de mano incluyen funciones avanzadas que le ayudan a ahorrar agua y le ofrecen una experiencia cómoda.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5BCD09XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosSensum
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers