Publique sus productos
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Sensum Shower set. 3 functions, 110 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traducido por Google,
    Sensum - Set de ducha. 3 funciones, ducha de mano de 110 mm, soporte ajustable y flexo de ducha de PVC de 1,70 m. Nueva colección de duchas de mano multifunción, con diseños circulares y cuadrados, de líneas modernas y ergonómicas. Estas duchas de mano incluyen funciones avanzadas que le ayudan a ahorrar agua y le ofrecen una experiencia cómoda.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5BG309XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosSensum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers