Publique sus productos
T-Multi Built-in thermostatic body (3 ways)
Roca

T-Multi Built-in thermostatic body (3 ways)

Traducido por Google,
La colección T-Multi presenta un diseño minimalista que realza el espacio de ducha moderno. Equipada con función termostática, garantiza un control preciso de la temperatura y mayor seguridad. La opción T-Multi Switch incluye botones de encendido/apagado para un control sencillo y un uso intuitivo, y regulación del caudal de agua para una experiencia suave y sin esfuerzo.
Especificaciones
  • Compatible with: A5A224AC00 - T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (3 ways)
Especificaciones técnicas
  • Referencia5E224Axx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosT-Multi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets