Publique sus productos
T-Multi Built-in thermostatic body (2 ways) for mixer with hand-shower, bracket with water outlet and bath spout
Roca

T-Multi Built-in thermostatic body (2 ways) for mixer with hand-shower, bracket with water outlet and bath spout

Traducido por Google,
La colección T-Multi presenta un diseño minimalista que realza el espacio de ducha moderno. Equipada con función termostática, garantiza un control preciso de la temperatura y mayor seguridad. La opción T-Multi Switch incluye botones de encendido/apagado para un control sencillo y un uso intuitivo, y regulación del caudal de agua para una experiencia suave y sin esfuerzo.
Especificaciones
  • Compatible with: A5A244AC00 - T-Multi Built-in thermostatic shower mixer (2 ways) with stick hand-shower, swivel wall bracket, 1.70 m PVC shower flexible hose and bath spout.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5E244Axx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosT-Multi
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets