Publique sus productos
Victoria Pro Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter, hand-shower, 1.70 m flexible hose and swivel wall bracket. Handle for people with reduced mobility
Roca

Victoria Pro Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter, hand-shower, 1.70 m flexible hose and swivel wall bracket. Handle for people with reduced mobility

Traducido por Google,
Mezclador mural para baño y ducha con inversor automático, teleducha, flexo de 1,70 m y soporte giratorio. Maneta para personas con movilidad reducida. Una respuesta tradicional a los ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que combinan simplicidad y versatilidad, ofreciendo la comodidad de soluciones de eficacia probada.
Especificaciones
  • Compatible with:
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A015GXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosVictoria Pro
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets