Publique sus productos
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
L20  Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket
    Roca

    L20 Square - Wall-mounted shower mixer with Stella 100/3 hand-shower, 1.50 m PVC flexible shower hose and swivel wall bracket

    Traducido por Google,
    Grifo monomando mural con teleducha Stella 100/3, 1,50 m de látigo flexible de PVC y soporte giratorio. Sencillamente contemporáneo, sostenible e inteligente. Una de las colecciones de grifería innovadoras de Roca con tecnología Cold Start para un mayor ahorro energético.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A202JXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosL20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-23
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)221
    • Profundidad (mm)124
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets