Publique sus productos
MONODIN-N Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start
Roca

MONODIN-N Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start

Traducido por Google,
Monomando de lavabo cuerpo liso mezzo con desagüe click clack, Cold Start. Curvas suaves y formas redondeadas definen esta colección que destaca por su sencillez y elegancia. Los grifos de lavabo de esta colección forman parte de la innovadora grifería Roca con tecnología Cold Start para un mayor ahorro energético.
Especificaciones
  • Optional: 505400900 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3298C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosMonodin-N
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía