Publique sus productos
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
    Roca

    Cala Wall-mounted basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo de pared. Un cuerpo cilíndrico y esbelto de sólo 38 mm y un mango rectangular plano, en perfecta armonía con la forma del caño, son la esencia del diseño de Cala. La combinación definitiva de elementos visuales para crear la mejor proporción y estilo.
    Especificaciones
    • Compatible with: A525220603 Universal built-in body A5252206CN Universal built-in body
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A356EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosCala
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía