Publique sus productos
Stella Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Roca

Stella Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

Traducido por Google,
Barra de ducha deslizante de altura regulable con soporte de ducha de mano ajustable. Inspirada en elementos básicos de la naturaleza, esta colección presenta una estética de líneas sencillas, puras y contemporáneas, ofreciendo una amplia gama de soluciones.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B0713XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStella
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)76
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers