Publique sus productos
Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose

Traducido por Google,
Conjunto de ducha con teleducha Stella 100/3, soporte teleducha orientable y flexo. Inspirada en elementos básicos de la naturaleza, esta colección presenta una estética basada en líneas simples, puras y contemporáneas, al tiempo que ofrece una amplia gama de soluciones.
Especificaciones
  • Included: A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse Compatible with: A5A026EB00 Wall-mounted bath-shower mixer
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B1C03C00
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStella
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers