Publique sus productos
Stella Shower set. 1 function, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower set. 1 function, 100 mm hand-shower, adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Traducido por Google,
Conjunto de ducha. 1 función, ducha de mano de 100 mm, soporte regulable y flexo de ducha de PVC de 1,70 m. Inspirada en elementos básicos de la naturaleza, esta colección presenta una estética de líneas sencillas, puras y contemporáneas, ofreciendo una amplia gama de soluciones.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B3D13XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosStella
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers