Publique sus productos
Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.
Roca

Ona In-Wash® Ona - Back to wall single floorstanding Rimless® vitreous china smart toilet. Supraglaze® coating.

Traducido por Google,
In-Wash® Ona - Inodoro inteligente de porcelana vítrea Rimless® de una sola columna con adosado a la pared. Revestimiento Supraglaze®. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin parecer nunca frío, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, hecho para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia803151XX1
  • Familia de productoSmart Toilets
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)785
  • Ancho (mm)675
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets