Publique sus productos
Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Roca

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.

Traducido por Google,
Inodoro de pie Avant Hydro In-Tank® adosado a la pared. Inodoro hidráulico adosado a la pared con depósito integrado de doble descarga de 4,5/3 litros. Incluye sistema Roca Rimless® Vortex, asiento y tapa de cierre suave y revestimiento Supraglaze®.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80336MXXH
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosAvant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)475
  • Ancho (mm)565
  • Profundidad (mm)385
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía