Publique sus productos
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed

    Traducido por Google,
    Mueble vertical empotrado. puerta a la derecha
    Especificaciones
    • The Island collection built-in cabinets for the shower area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of the cabinets respond to your different storage needs and feature a dividing shelf in the same finish. This right-handed built-in cabinet is available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8164810xx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosIsland
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets