Publique sus productos
TWIN Shelf
Roca

TWIN Shelf

Traducido por Google,
Repisa (Se puede instalar con tornillos o adhesivo)
Especificaciones técnicas
  • Referencia816708001
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosTwin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)57
  • Ancho (mm)109
  • Profundidad (mm)599
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_77
  • Descripción Uniclass 2015Shelf units
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings