Publique sus productos
TWIN Toilet roll holder without cover
Roca

TWIN Toilet roll holder without cover

Traducido por Google,
Portarrollos sin tapa (Se puede instalar con tornillos o adhesivo)
Especificaciones técnicas
  • Referencia816712001
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosTwin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)57
  • Ancho (mm)66
  • Profundidad (mm)166
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings