Publique sus productos
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Traducido por Google,
Portarrollos con tapa (instalación con tornillos o adhesivo). Una colección contemporánea que se adapta a cualquier espacio, independientemente de sus dimensiones. Además de la instalación con tornillos, Rubik permite un sistema de fijación adhesivo que evita la perforación y garantiza una alta resistencia (hasta 5 kg de carga estática).
Especificaciones técnicas
  • Referencia8168490xx
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosRubik
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)129
  • Ancho (mm)107
  • Profundidad (mm)125
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descripción Uniclass 2015Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties