Publique sus productos
Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted toilet brush holder (Can be installed with screws or adhesive)

Traducido por Google,
Escobillero de pared (instalación con tornillos o adhesivo). Una colección contemporánea que se adapta a cualquier espacio, independientemente de sus dimensiones. Además de la instalación con tornillos, Rubik permite un sistema de fijación adhesivo que evita la perforación y garantiza una alta resistencia (hasta 5 kg de carga estática).
Especificaciones técnicas
  • Referencia8168510xx
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosRubik
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)345
  • Ancho (mm)86
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties