Publique sus productos
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
Tempo Wall-mounted tumbler
    Roca

    Tempo Wall-mounted tumbler

    Traducido por Google,
    Vaso de cristal de pared. Una colección completa de accesorios con un diseño minimalista. Ideal para baños urbanos, elegantes y modernos. Sus acabados destacan por su larga durabilidad gracias a su excelente resistencia a la corrosión. Los accesorios de pared se fijan fácilmente con tornillos. Incluye un kit de instalación.
    Especificaciones
    • Compatible with:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817021XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosTempo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)105
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties