Publique sus productos
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
Tempo Tumbler
    Roca

    Tempo Tumbler

    Traducido por Google,
    Vaso de vidrio para sobre encimera. Una colección completa de accesorios con un diseño minimalista. Ideal para baños urbanos, elegantes y modernos. Los acabados destacan por su larga durabilidad gracias a sus excelentes propiedades anticorrosivas y resistencia. Los accesorios de pared se fijan fácilmente con tornillos. Se incluye un kit de instalación.
    Especificaciones
    • Compatible with:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817022XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosTempo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)87
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties