Publique sus productos
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
Tempo Wall-mounted toilet brush
    Roca

    Tempo Wall-mounted toilet brush

    Traducido por Google,
    Escobillero de pared. Una colección completa de accesorios con un diseño minimalista. Ideal para espacios de baño urbanos, elegantes y modernos. Los acabados se destacan por tener una larga durabilidad gracias a sus grandes propiedades anticorrosivas y de resistencia. Los accesorios montados en la pared se pueden fijar fácilmente con tornillos. Se incluye un kit de instalación con los productos.
    Especificaciones
    • Compatible with:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817036XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosTempo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)408
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings