Publique sus productos
Public Waste bin 80 liters
Roca

Public Waste bin 80 liters

Traducido por Google,
Papelera de 80 litros. Diseñada para zonas de alto tránsito como hospitales, centros comerciales, hoteles o centros académicos, la gama de accesorios Roca para espacios públicos combina resistencia, seguridad y funcionalidad en una amplia gama de propuestas. Específicamente concebidos para un uso intensivo, todos los productos de la colección Public están fabricados con materiales de alta durabilidad, diseñados para facilitar el trabajo del personal de mantenimiento y limpieza.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8174120xx
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosPublic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)825
  • Ancho (mm)310
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07
  • Descripción Uniclass 2015Bins and buckets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniClass Interior Waste Bins