Publique sus productos
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Toothbrush holder + Greige shiny ring

    Traducido por Google,
    La atención al detalle está presente en este portacepillos redondo, que combina perfectamente con el aspecto de la colección Baia. El portacepillos, cuya estructura ha sido realizada artesanalmente en una sola pieza metálica sin costura con un elegante aro metálico insertado en acabado brillante, puede combinarse con el resto de elementos de la colección con o sin bandeja. La combinación de acabados metálicos cepillados y brillantes crea un efecto único. Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. Esta pieza incluye matices en Shiny Greige. El acabado en acero cepillado aporta un aire discreto y sofisticado con un toque de elegancia. Incluye una inserción en Chrome que aporta un toque clásico y elegante a cualquier espacio. Los acabados Greige y Brushed Steel han sido elaborados a mano para dotar a la pieza de un aspecto único y añadir un toque discreto y contemporáneo al baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174920xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties