Publique sus productos
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Translucent fumé + Greige shiny ring

    Traducido por Google,
    La atención al detalle está presente en este vaso redondo, que combina a la perfección con el estilo de la colección Baia. El vaso, cuya estructura ha sido realizada artesanalmente en una sola pieza de metacrilato fumé translúcido sin costuras con un elegante aro metálico insertado en acabado brillante, puede combinarse con el resto de elementos de la colección con o sin bandeja. La combinación del acabado fumé translúcido neutro con el anillo Shiny Greige insertado ofrece un efecto único. El acabado Shiny Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. El anillo en acabado Cromo aporta un aire discreto y sofisticado y aporta un toque de elegancia. El acabado Shiny Greige ha sido elaborado artesanalmente para dotar a la pieza de un aspecto único y aportar un aire discreto y contemporáneo al baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174930xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)136
    • Ancho (mm)73
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties