Publique sus productos
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
BAIA - Box Greige + Greige shiny ring
    Roca

    BAIA - Box Greige + Greige shiny ring

    Traducido por Google,
    La elegante combinación de acabados metálicos crea una apariencia lúdica de tonos y brillo que enfatiza las formas suaves y redondeadas de estas cajas para todo uso. Además, también encajan perfectamente en los cajones de los muebles Armani/Roca para mantener en su sitio todo tipo de objetos pequeños. Greige, el equilibrio perfecto entre el gris y el beige y un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani, es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. Esta pieza incluye matices en Shiny Greige. El acabado en acero cepillado aporta un aire discreto y sofisticado con un toque de elegancia. Incluye toques en Cromo que aportan elegancia y un aspecto clásico a cualquier espacio. Los acabados Greige y Brushed Steel se han elaborado a mano para realzar la sensación personalizada de la pieza y añadir una calidad discreta y contemporánea al conjunto de baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174970xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties