Publique sus productos
BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot
Roca

BAIA - Magnifying mirror Greige + Off White base foot

4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
Traducido por Google,
Espejo de sobremesa redondo con lupa en un lado y regulable en altura. Este producto está fabricado en resina color hueso y latón con baño de PVD Greige cromo cepillado. La mezcla de ambos acabados ofrece la singularidad del acabado Greige, un equilibrio entre gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. El acabado blanco roto le da un giro a un tono clásico y es el colmo de la elegancia en cualquier espacio. El acabado Greige ha sido elaborado a mano para realzar la sensación personalizada de la pieza y agregar una calidad discreta y contemporánea al conjunto de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8174980xx
  • Familia de productoBaia
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)505
  • Ancho (mm)203
Información relacionada
  • Material principalSurfex
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties