Publique sus productos
BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring
Roca

BAIA - Soap dish Off White + Greige brushed ring

Traducido por Google,
La atención al detalle está presente en esta jabonera de forma redonda, que combina a la perfección con todas las demás piezas de la colección Baia. Su estructura ha sido realizada artesanalmente en una sola pieza de resina sin costura con un elegante aro insertado en acabado Greige. Esta pieza se puede combinar con todos los demás elementos de la colección con o sin bandeja. La mezcla de ambos acabados le da a esta pieza un aspecto único. El acabado Greige, una mezcla de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. Por su parte, el acabado Off-white aporta un toque clásico y elegante a cualquier espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia8174990xx
  • Familia de productoBaia
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)21
  • Ancho (mm)95
Información relacionada
  • Material principalSurfex
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Número OmniClass23-31 25 29 11
  • Título OmniClass Hand Soap Holders