Publique sus productos
Hotels Robe hook
Hotels Robe hook
    Roca

    Hotels Robe hook

    Traducido por Google,
    Gancho para bata. Una alianza entre sencillez, estilo y funcionalidad. Esta colección ha sido diseñada para adaptarse a cualquier espacio y necesidad. Inspirada en formas minimalistas, se caracteriza por su gran versatilidad. Es una solución pensada tanto para pequeños como para grandes proyectos de diseño, ya sean públicos o privados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817602xx0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosHotels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)45
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings