Publique sus productos
RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

RECORD Robe hook (Can be installed with screws or adhesive)

Traducido por Google,
Gancho para albornoz (Se puede instalar con tornillos o adhesivo) Líneas elegantes y acabado cromado para una colección de accesorios de baño que aporta un encanto adicional a cualquier espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia817661001
  • Familia de productoRecord
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)57
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)44
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings