Publique sus productos
ONA Container
Roca

ONA Container

Traducido por Google,
Contenedor 150 mm. Estilo de vida mediterráneo. La suavidad de sus esquinas redondeadas refleja las suaves olas del océano, y el diseño orgánico de su cerámica toca tu piel tan suavemente como una brisa de verano.
Especificaciones técnicas
  • Referencia817671xx0
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)151
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings