Publique sus productos
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Traducido por Google,
    Escobillero de pared (instalación con tornillos o adhesivo). Líneas que juegan con la delicadeza y materiales que aportan un alto grado de firmeza interactúan en esta colección contemporánea.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817734xx0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)89
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)383
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descripción Uniclass 2015Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties