Publique sus productos
Victoria Square Towel rail
Victoria Square Towel rail
    Roca

    Victoria Square Towel rail

    Traducido por Google,
    Victoria - Toallero. Una amplia gama de accesorios con un diseño funcional y atemporal. Además de la instalación con tornillos, Victoria permite un sistema de fijación adhesivo que evita la perforación y garantiza una alta resistencia (hasta 5 kg de carga estática). Ideal para baños privados, zonas semipúblicas y espacios públicos, incluyendo soluciones para personas con movilidad reducida.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817883XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosVictoria Square
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)52
    • Ancho (mm)402
    • Profundidad (mm)64
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties