Publique sus productos
PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser
Roca

PUBLIC Extendible pedestal for soap or gel dispenser

Traducido por Google,
Pedestal extensible para dispensador de jabón o gel
Especificaciones
  • Compatible with: 818011000 Soap or gel dispenser with sensor (700 ml) 818012009 Soap or gel dispenser with sensor (850ml)
Especificaciones técnicas
  • Referencia818015000
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosPublic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1420
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings