Publique sus productos
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included)
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included)
    Roca

    ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Powered by four 1.5V LR03 (AAA) alkaline batteries (not included)

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón y desinfectante para manos sin contacto, montado en la plataforma. Funciona con cuatro pilas alcalinas LR03 (AAA) de 1,5 V (no incluidas). Estilo de vida mediterráneo. La suavidad de sus esquinas redondeadas refleja las suaves olas del océano, y el diseño orgánico de su cerámica toca tu piel tan suavemente como una brisa de verano.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia818020xx0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)122
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings