Publique sus productos
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con dos cajones y lavabo). Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y estilizadas lo convierten en una elección inteligente.
    Especificaciones
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks A816820409 Organizing box
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851478xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)537
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)805
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings