Publique sus productos
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    Traducido por Google,
    Pack (mueble bajo con dos cajones, lavabo, espejo y aplique LED) Colores y acabados disponibles: 415 Blanco mate & 417 Gris oscuro mate
    Especificaciones
    • Included: 851582... Unik (base unit with two drawers and basin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812383... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851589xxx
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosRomea
    • Día de publicación2021-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)865
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures