Publique sus productos
Horizon Unik (base unit with one drawer)
Horizon Unik (base unit with one drawer)
    Roca

    Horizon Unik (base unit with one drawer)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con un cajón, encimera de mármol veteado y lavabo sobre encimera View). El arquitecto João Armentano diseña la colección de lavabos sobre encimera para Roca. Su inspiración fue la pureza del universo de la arquitectura que expresa su visión de las ciudades, la geometría y el juego de sombras y luces. Los modelos Horizon Geométrico y Horizon Skyline 80 ganaron el premio Red Dot Design Award en la categoría Diseño de Producto.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia851954XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosHorizon
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)560
    • Ancho (mm)494
    • Profundidad (mm)719
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía