Publique sus productos
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
Mini Unik (base unit with one door and basin)
    Roca

    Mini Unik (base unit with one door and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (mueble bajo con una puerta y lavabo). La solución de mobiliario más versátil para espacios reducidos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852008XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosMini
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)258
    • Profundidad (mm)465
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework