Publique sus productos
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Traducido por Google,
    Unik (Mueble base con un cajón, estante inferior y lavabo). Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que nace de la arquitectura y la luz mediterránea y que tiene su forma e inspiración. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras que se traducen en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y packaging sin plástico.
    Especificaciones
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852024XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework