Publique sus productos
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
Tenor  Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Tenor Pack - base unit with two drawers, bottom shelves, double basin, mirror and LED spotlight

    Traducido por Google,
    Pack - mueble base con dos cajones, estantes inferiores, lavabo doble, espejo y foco LED. Adopta una estética minimalista con esta gama de muebles contemporáneos, que se caracteriza por su diseño simple y elegante. Con un solo cajón y un estante abierto, Tenor ofrece versatilidad en una variedad de tamaños y acabados.
    Especificaciones
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Especificaciones técnicas
    • Referencia852094XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTenor
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)580
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)1191
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework