Publique sus productos
VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Traducido por Google,
Pack (mueble bajo, lavabo doble seno, espejo y dos focos)
Especificaciones técnicas
  • Referencia855840xxx
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosVictoria-N
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-01-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)565
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings